德州仪器 (TI) 的 DS90UB954-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90UB954-Q1 FPD-Link III 解串器、DS90UB638-Q1 低成本解串器和 TDES954 V3Link 解串器的功能板,可将串行摄像头数据转换为 MIPI CSI-2 格式进行处理。MIPI CSI-2 输出具备四个可用的 DPHY 数据通道,可配置为四通道输出或相同的两通道输出。与兼容的串行器配合使用时,解串器可以从成像仪接收数据,支持摄像头以及卫星雷达。DS90UB954-Q1 还支持 DS90UB913A/933 串行器。
一些变体为单通道器件。对于这类器件,应忽略 RX1 相关内容。本文还提供了一些有关串行器向后兼容性的内容。请参阅产品数据表来了解串行器兼容性。
DS90UB954-Q1EVM 配置为在通道 0 (RX0) 上与 DS90UB953-Q1、DS90UB635-Q1 和 TSER953 通信,在通道 1 (RX1) 上与 DS90UB933-Q1 通信。该 EVM 具有两个 Rosenberger FAKRA 连接器以及可配置的同轴电缆供电 (PoC) 电压,用于连接摄像机模块(未随附)。FPD-Link III 和 V3Link 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,可通过 I2C 端口传输控制信息。摄像头同步和功能安全特性所需的通用 I/O 信号也利用该双向控制通道对 DS90UB954-Q1、DS90UB638-Q1 和 TDES954 中的寄存器、连接的串行器及连接的远端 I2C 器件进行编程。它具有一个板载 MSP430,作为 USB2ANY 桥连接 PC,对器件进行评估。USB2ANY 与 Analog LaunchPAD GUI 工具连接。