此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相 ANPC 逆变器功率级设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 100 kHz 的更高开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 1000V 的较高直流总线电压下使用额定电压为 600V 的功率器件。较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而使峰值效率达到 98.5%。
TIDA-010210 | 设计文件夹 |
产品文件夹 | |
UCC21541 | 产品文件夹 |
TMDSCNCD280049C | 工具文件夹 |
TMS320F280049C | 产品文件夹 |
AMC3302、OPA4376 | 产品文件夹 |
ISO7741、SN6501 | 产品文件夹 |
TPS563200、LP5907 | 产品文件夹 |
TLV9004、LMT87 | 产品文件夹 |