该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 电池的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,可用作电源优化器。该参考设计布局紧凑,适用于中小型太阳能充电器设计,可使用 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池供电运行,提供高达 16A 的输出电流。该设计利用降压转换器将太阳能电池板电压降低至电池电压。具有内部集成驱动器的半桥 TI GaN 功率级由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器包括反向电池保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护。
TIDA-010042 | 设计文件夹 |
LMG2100R044、CSD18540Q5B | 产品文件夹 |
MSPM0G1506、TPSM365R6V5 | 产品文件夹 |
INA241、TPS7A2033、TMP303 | 产品文件夹 |