该参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900 器件,可提供同步心电图(ECG)和光体积描记器(PPG)测量。测量数据通过 CC2640R2F 器件(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度(SpO2)、脉搏传导时间(PTT)和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
TIDA-01580 | 设计文件夹 |
AFE4900、CC2640R2F | 产品文件夹 |
TPS61099、TPS63036 | 产品文件夹 |
TPD1E10B06、TPS63900 | 产品文件夹 |