该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。此设计无需隔离电源即可工作,且每个通道可支持高达 100kHz 输入信号 (200kbit)。该设计分为两组,每组八个通道。每个通道仅需使用一个额外的光耦仿真器开关 ISOM86xx 器件,或每组使用两个光耦仿真器开关和一个额外的电容器,即可执行断线检测。该功能的独特优势在于无需辅助侧供电,与常规数字输入模块相比,采用 ISO121x 系列的模块无需在现场输入侧额外配置隔离电源即可实现断线诊断。
TIDA-01509 | 设计文件夹 |
ISO1211 | 产品文件夹 |
ISO1212 | 产品文件夹 |
ISOM8600 | 产品文件夹 |
SN74LV165A | 产品文件夹 |
SN74LVC1GU04 | 产品文件夹 |
TVS3300 | 产品文件夹 |