ZHCT911 April 2025 UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57102Z-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1
UCC5710x 器件是德州仪器 (TI) 首款采用 DESAT 保护的低侧栅极驱动器系列。该单通道系列产品主要设计用于需要额外保护的汽车和工业拓扑结构。UCC57108 器件的目标应用对象是 IGBT,而 UCC57102 器件的目标应用对象是 SiC FET。以下将讨论这些产品的一些优势。
保护
UCC5710x 器件具有 DESAT 保护功能,这是一种基于电压的 FET 集电极检测功能。在发生短路事件时,栅极驱动器将关闭驱动器输出,从而保护系统。集成的故障报告将向 MCU 持续发送故障信号,并使驱动器的输出保持关闭状态,直至故障排除。与没有保护功能的同类驱动器相比,这额外一层的保护措施使得系统在嘈杂或恶劣的环境中能够更安全地运行。
特性选项
UCC5710x 器件采用 3 个引脚排列,这些引脚排列可根据系统要求增加实用特性:
内部电压基准
UCC5710x 器件采用集成式 LDO,可产生 5V 偏置电压(最大 20mA)。该 LDO 可以提供额外的偏置电源,而无需重新设计电源轨。LDO 通常用于偏置数字隔离器、热敏电阻、调制器和其他元件。
产品特性 | 特性影响 | 关键应用 |
---|---|---|
DESAT 保护 | 集成短路保护 |
xEV 汽车 HVAC xEV 牵引逆变器 伺服驱动 电动工具 A/C 逆变器 |
热关断 | 当超出温度阈值时关断驱动器 | |
故障报告 | 向 MCU 报告故障 | |
30V 最高 VDD | 能够使驱动器承受输入端和 VDD 处的电压瞬变和噪声。 | |
-5V 负电压处理能力 | ||
8V 和 12V UVLO 选项 | IGBT 和 SicFET 应用 | |
双极接地选项 | 允许负间隙低于 0V 接地电平 | |
分离输出选项 | 对驱动拉电流和灌电流强度进行完全独立的控制 | |
使能选项 | 支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制 |
有些技术特性可以为设计工程师带来好处。
系统要求 | 产品特性 | 系统优势 |
---|---|---|
稳健性 |
DESAT 保护 |
栅极驱动器中的集成 DESAT 可在发生短路事件时提供保护。 |
热关断 |
防止驱动受到过热影响,在恶劣环境下为驱动器提供保护 |
|
故障报告 |
向 MCU 报告故障以进行诊断。 |
|
30V 最高 VDD |
驱动器可以更轻松地处理 VDD 和输入上的电压瞬变和噪声,提供系统稳健性。 |
|
-5V 负电压处理能力 | ||
双极接地 |
通过防止因米勒容器引起的噪声而意外开启,保护使用 SiC FET 的系统 | |
灵活性 |
8V 和 12V UVLO 选项 |
针对开关类型优化驱动器 UVLO。 |
集成型 LDO |
增加独立于电源轨的便捷附加偏置电源 |
|
尽可能降低尺寸和成本 |
||
DESAT 保护 | 集成 DESAT 避免了对大型分立式 DESAT 电路的需要。 | |
分离输出 |
分离输出通过消除对输出二极管的需求来降低成本。 |
UCC5710x 系列器件可广泛应用于拥有不同目标插槽的多种终端设备。以下是 UCC5710x 系列器件适用的一些拓扑结构和终端设备。
UCC5710x 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为了便于选型,下表有助于区分器件型号和型号之间的主要差异,并提供与传统器件的比较信息。
器件 |
通道计数 |
驱动电流 |
UVLO |
封装选项 |
---|---|---|---|---|
UCC57108 (-Q1) |
1 |
3A/3A |
8V |
D |
UCC57102 (-Q1) |
1 |
3A/3A |
12V |
D |
UCC57102Z (-Q1) |
1 |
3A/3A |
12V |
D |
引脚排列 |
|||
---|---|---|---|
型号 |
UCC5710xB、UCC57102Z |
UCC5710xC | UCC5710xW |
UVLO |
8V、12V |
8V、12V | 8V、12V |
型号特性 |
双极接地 | 分离输出 | 启用 |
引脚排列 |
传统器件 |
新替换 GPN |
引脚对引脚 |
主要优势 |
---|---|---|---|
UCC27531 |
UCC5710xC |
否 |
新增 DESAT 保护、故障报告和 VREF,同时保留分离输出和 8V UVLO 选项。 |
UCC27511[A] |
UCC5710xC |
否 |
新增 DESAT 保护、故障报告和 VREF,同时保留分离输出并将 VDD 增加至 30V。 |
其他参考内容:
可订购器件 | 封装类型 | 引脚 | 工作温度 (°C) | 器件标识 | 样片 |
---|---|---|---|---|---|
UCC57108BDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC108B |
|
UCC57108BQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U108BQ |
|
UCC57102BDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC102B |
|
UCC57102BQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U102BQ |
|
UCC57108CDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC108C |
|
UCC57108CQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U108CQ |
|
UCC57102CDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC102C |
|
UCC57102CQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U102CQ |
|
UCC57108WDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC108W |
|
UCC57108WQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U108WQ |
|
UCC57102WDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC102W |
|
UCC57102WQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U102WQ |
|
UCC57102ZDR |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
UC102Z |
|
UCC57102ZQDRQ1 |
SOIC |
8 |
-40 至 125 |
U102ZQ |
Other TMs