ZHCT896A April 2023 – February 2025 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H6003-SP
Kurt Eckles
卫星行业中本地数据处理需求的急剧增长、对更高吞吐量通信链路的支持以及对电力推进系统的快速采用不断要求电力系统 (EPS) 显著提高性能。EPS 是卫星总线部分的一部分,可提供结构支撑并容纳电源、热管理、通信和推进等子系统。EPS 可生成、存储和调节电力,并将其分配给卫星上的所有其他子系统和有效载荷。
太空任务存在各种独特的挑战和限制,要求优化尺寸、重量和功率 (SWaP)。SWaP 在卫星设计中如此重要的原因如下:
由于电源是卫星上最有价值的资源之一,尽可能提高 EPS 效率有助于延长任务寿命,减少质量和体积,并更大限度地减少热管理开销。
除了效率之外,由于电源拓扑结构的数量较多,EPS 还必须处理各种电压和电流。图 1 展示了部分最为常见的拓扑结构。
典型卫星 EPS 的元件和功能如 图 2 所示:
设计人员可以将脉宽调制 (PWM) 控制器与栅极驱动器和硅制 MOSFET 或 GaN FET 相结合,解决卫星系统中的 SWaP 设计难题。此方法支持为 EPS 系统的不同部分开发优化的电源。
开发 EPS 时,设计人员可以从各种电压和电流电平耐辐射半桥 GaN FET 栅极驱动器中进行选择,这些驱动器可扩展到卫星的整个 EPS 电源树中。可用的器件包括 TPS7H6003-SP (200V)、TPS7H6013-SP (60V)、TPS7H6023-SP (22V)(100krad TID、75MeV⋅cm2/mg SEL 抗扰度)和抗辐射 TPS7H6005-SEP (200V)、TPS7H6015-SEP (60V)、TPS7H6025-SEP (22V)(50krad TID、43 MeV⋅cm2/mg SEL 抗扰度)。这些栅极驱动器支持多种不同的电源拓扑结构和输入格式,可提高设计灵活性。
此外、设计人员还可以使用 PWM 控制器,例如耐辐射 TPS7H5001-SP 和抗辐射 TPS7H5005-SEP PWM 控制器,这些控制器旨在支持多种不同的电源实现。
TI 开发了以下参考设计,以帮助工程师处理各种电源电路中的航天级 PWM 控制器和 GaN FET 栅极驱动器,不仅包括 EPS,还包括部分有效载荷应用:
由于电源是卫星上最有价值的资源之一,EPS 架构会对整体设计产生重大影响。TI 久经考验的抗辐射 PWM 控制器系列可提供高效率,并支持各种拓扑结构以及可部署在各种任务和轨道中的架构。
所有商标均为其各自所有者所有。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司