• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 如何避免容隔驱动UCC23513在大电流注入测试中的失效

    • ZHCT552 July   2024 UCC23513

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 如何避免容隔驱动UCC23513在大电流注入测试中的失效
  1.   1
  2.   2
    1.     摘要
    2.     4
  3.   商标
    1.     6
  4. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Technical Article

如何避免容隔驱动UCC23513在大电流注入测试中的失效

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

大电流注入测试 (Bulk current injection,简称 BCI) 靠量的是汽车电子设备在连续窄带射频电磁场干扰下的抗干扰能力,主要以电流探头作为耦合设备,通过信号产生装置将干扰信号耦合到 EUT 连接的线缆上(包括电源线和控制线等),但是在越来越多的工业现场也对大电流注入测试/进场耦合和传导有多方面辐射测试的要求。不同隔离技术对于电磁干扰的抗扰能力表现的不同,本文将重点分析光隔和容隔技术对于电磁辐射所表现的差异及解决办法。

BCI 测试设置

  • 信号触发:5V/10kHz
  • BCI:
    • 频率:80~110MHz
    • 幅度:100mA
  • 外部电路是最小子系统
  • 在最小子系统中替换不同隔离技术的驱动芯片
 UCC23513 BCI
                    测试的最小子系统电路 图 1 UCC23513 BCI 测试的最小子系统电路
 UCC23513 BCI
                    测试的最小子系统电路实物图 图 2 UCC23513 BCI 测试的最小子系统电路实物图
 实验设置,BCI 测试前 IC 工作正常 图 3 实验设置,BCI 测试前 IC 工作正常
 扫描频率 80MHz, UCC23513
                    输出未被影响 图 4 扫描频率 80MHz, UCC23513 输出未被影响
 扫描频率 90MHz, UCC23513
                    输出被拉低 图 5 扫描频率 90MHz, UCC23513 输出被拉低
 扫描频率 100MHz, UCC23513
                    输出未被影响 图 6 扫描频率 100MHz, UCC23513 输出未被影响

其他厂家对比数据:

Vendor PN Isolation tech BCI test(100mA, 80MHz~110MHz)
TI UCC23513 Capacitive Failed when Input high, output low
Novosense NSI6801C Capacitive Failed when Input low, output high
Sillumin SLM346 Capacitive Failed when Input high, output low.
And >200MHz range: failed when Input low, output high
Avago ACPL-W340 Optical Working normally
Lite-On LTV-815 Optical Working normally

我们拿光耦型驱动做一个对比分析:

在 ACPL-W340 规格书表格5中陈述到,输入电容通常为 70 pF:

而容隔的 UCC23513 的输入电容为 15 pF:

使用 5 V 和 10 mA 输入时,输入电阻应分别为 345 Ω 和 290 Ω:

方程式 1. tRC= Rin*Cin= 345Ω*15pF=5.175ns
方程式 2. tRC= Rin*Cin=290Ohm*15pF=4.35ns

因此,该 RC 滤波器的时间常数为 24.15 ns 和4.35 ns:

方程式 3. f=1/(2*PI*RC)
方程式 4. f1=10^9/5.17/3.14/2=30.8MHz
方程式 5. f2=1000/4.35/2/3.14=36.6MHz

分别对应于 6.6 MHz 和 36.6 MHz 带宽。

光耦的输入电容是70pF:

方程式 6. 345Ohm*70pF=24.15ns
方程式 7. f=1000/24.15/6.28=6.6MHz

一阶 RC 低通电路,每 10 倍频程下降 20dB:

方程式 8. 110MHz / 6.6MHz = 16.67倍频程
方程式 9. 110MHz / 36.6MHz = 3.00倍频程

对于 90 MHz 测试频率,它是上述带宽的 16.7 倍和 3 倍,输入 RC 滤波器可分别导致 33.4 dB 和 6.0 dB 降低,所以这可能是造成测试结果差异的一个重要因素,额外的输入电容器可能对噪声抑制有很大帮助。

方程式 10. 16.67/10*20=33.4dB
方程式 11. 3/10*20=6dB

下降的越多,衰减就越大,对器件的影响就越小, 90MHz 是噪声源的频率, 相当于把噪声衰减了, 所以对本体影响就减小。

至此,我们找到了容隔影响 BCI 大电流注入实验的根本原因,并且可以通过在输入端加入额外的电容来解决在110MHz 频段输出会被干扰的问题。

针对 BCI 测试问题我们还有一些建议,因为在 BCI 测试中,“监控设备与 DUT 的任何电气连接都可能导致 DUT 故障。应格外小心以避免这种影响。” (ISO11452-4:2020 6.1.4)

  1. 在测试时去掉原边的探头,排除引入探头对原边信号的干扰
  2. 确保输入双绞线扭接到电路板末端
  3. 如果可以的话,将二次侧也改为差分探头
  4. 如果测试中仍出现故障,建议加 C=100pF 的输入侧电容

商标

Other TMs

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale