• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 利用 CC2340R5 启用 Apple® Find My® Network 功能

    • ZHCT531 May   2024 CC2340R5

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 利用 CC2340R5 启用 Apple® Find My® Network 功能
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Product Overview

利用 CC2340R5 启用 Apple® Find My® Network 功能

下载最新的英语版本

Apple® 公司的 Find My® Network 是一个由数十亿台 Apple 设备组成的加密、匿名网络,可用于查找任何整合了 Find My Network 功能的设备。CC2340R5 器件可以嵌入到任意物品中,例如耳塞和钱包。如果这类物品丢失,但靠近 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和所有支持 Find My 的已认证第三方设备,那么物主可以使用“查找”App 轻松找到丢失的物品,如 Find My Network 的基本架构所示。

CC2340R5 Find My Network 的基本架构Find My® Network 的基本架构

Find My® Network 的优势

Find My Network 的优势包括:

  1. 高度安全性确保可以找到丢失的设备
  2. 由于 Find My Network 技术基于低功耗 Bluetooth® (BLE),因此对电池寿命的影响很小

CC2340R5 的优势

CC2340R5 是德州仪器 (TI) 的超值低功耗连接器件,使客户能够非常轻松地向其应用中添加功能丰富的 BLE。CC2340R5 具有 512KB 的闪存和 36KB 的 SRAM,输出功率不超过 8dBm,支持高达 125°C 的温度范围,并且在完全保留 SRAM 内容的情况下待机电流仅为 710nA。CC2340R5 非常适合用于各种 Apple Find My Network 应用,例如防丢钱包、背包、标签、踏板车或电动自行车等。

借助完整的软件开发套件 (SDK) 插件,CC2340R5 支持实现 Apple Find My Network 的即插即用实施。此外,德州仪器 (TI) 还提供了经过 Apple 验证的设计。这为获得 Apple 认证提供了一个简单的途径。

如何将 Find My® Network 添加到您的应用

要在应用中启用 Find My Network 功能,请按照以下步骤操作:

  1. What You Need to Enroll(注册所需内容)提供了从 Apple 获取 MFi 许可证的分步流程。
  2. 转至 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 并申请 Find My Network CC23XX SDK 插件的访问权限。然后,德州仪器 (TI) 会验证您的 MFi 许可证。验证完成后,德州仪器 (TI) 便会提供适用于 CC23XX 的 Find My Network 插件。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale