• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 在具有比较器的电动汽车充电站中实施 SAE JI772 引导线系统

    • ZHCT500 April   2024 TLV1805 , TLV1805-Q1 , TLV1811 , TLV1811-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 在具有比较器的电动汽车充电站中实施 SAE JI772 引导线系统
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content
Product Overview

在具有比较器的电动汽车充电站中实施 SAE JI772 引导线系统

下载最新的英语版本

GUID-20240301-SS0I-HLWT-QVNL-PRJ5TKFVF6JP-low.svg引导信号发生器的概念电路

有关此用例的更多信息,请参阅 TIDA-010239 交流 2 级充电器平台参考设计。

设计挑战

  • 适应 ±12V 输出信号以满足 SAE J1772 标准所需的双电源
    • 0 至 +3.3V 输入逻辑至双极 ±12V 输出电平转换
  • 最小 ±12mA 灌电流和拉电流
  • 上升时间和下降时间 < 2μs(‌根据 SAE J1772 规格)

高电压比较器如何使系统受益

  • 高达 40V (±20V) 的宽工作电压和轨到轨输入
  • 上升和下降时间 (<20ns) 远远超过要求的规格
  • 输出电流超过 ±12mA 的灌电流和拉电流
  • 推挽输出消除了对上拉电阻器的需求,既可以使电路简单化,又可以保持相等的上升和下降时间
  • 传播延迟远低于最低要求以保持 PWM 精度
  • 单通道小封装可最大限度减小引导电路尺寸
  • 如果必要,可提供符合汽车标准的 AEC-Q100 (Q1) 型号
器件型号 电压范围 输出类型 上升和下降时间 电源电流 传播延迟 封装
TLV1811 2.4V 至 40V(±1.2V 至 ±20V) 推挽 15ns 8µA 450ns SOT-23-5、SC-70-5
TLV1805 3.3V 至 40V(±1.65V 至 ±20V) 具有关断功能的推挽 18ns 135µA 250ns SOT-23-6

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale