MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件 (LP-MSPM0C1104) 是适用于 MSPM0C1104 微控制器 (MCU) 的易用型评估模块。该套件包含在 MSPM0C110x 微控制器平台上开始开发所需的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针(TI XDS110 调试探针)。
LP-MSPM0C1104 特性:
LP-MSPM0C1104 还属于 TI MSPM0 生态系统,该生态系统可在从评估到生产的整个设计阶段为客户提供支持:
MSPM0C1104 是一款 Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达 24MHz。该器件具有 16KB 嵌入式闪存和 1KB 片上 RAM。该器件包含一个具有 10 个外部通道的集成 12 位 866KSPS SAR ADC。
MSPM0C 是 MSPM0 系列产品组合的一部分,具有尺寸小(2mm× 2mm 封装)、低成本(<0.2 美元选项)和轻松迁移特性。
应用
如需更多信息,请查看以下 TI.com 产品文件夹:MSPM0C1104 页面、LP-MSPM0C1104 页面。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司