• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 隔离电源中的反馈信号

    • ZHCT429A September   2023  – April 2025 ISOM8110 , ISOM8110-Q1 , ISOM8111 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118 , ISOM8118-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 隔离电源中的反馈信号
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Product Overview

隔离电源中的反馈信号

下载最新的英语版本

ISOM8110 使用光耦仿真器的隔离型反激式示例方框图使用光耦仿真器的隔离型反激式示例方框图

设计注意事项

  • [常见问题解答] 什么是光耦仿真器?
  • [常见问题解答] 光耦仿真器常见问题解答
  • [常见问题解答] 光耦仿真器相较于光耦合器有何优势?
  • 支持隔离式反馈以进行电源调节
  • 与传统光耦合器相比性能升级
  • 可实现严格的电流传输比 (CTR) 性能并且不会发生发光二极管 (LED) 老化的情况。采用 TI 的二氧化硅隔离技术。
  • 保护系统中的低压器件免受高压电路的影响
  • 光耦仿真器简介
  • 光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术

是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。

推荐器件

模拟输出光耦仿真器
目录
器件型号
汽车器件型号 输入类型 输出类型 VF(最大值) CTR 引脚对引脚光耦合器
ISOM8110 ISOM8110-Q1 直流输入 集电极开路 1.4V 100% 至 155% HCPL-181
ACPL-217
LTV356T
LTV357T
TLP185
TLP181
PS2701A
PS2811-1
EL816
EL3H7
等
ISOM8111 ISOM8111-Q1 1.4V 150% 至 230%
ISOM8112 ISOM8112-Q1 1.4V 255% 至 380%
ISOM8113 ISOM8113-Q1 1.4V 375% 至 560%
ISOM8115 ISOM8115-Q1 双向
直流输入
1.5V 100% 至 155%
ISOM8116 ISOM8116-Q1 1.5V 150% 至 230%
ISOM8117 ISOM8117-Q1 1.5V 255% 至 380%
ISOM8118 ISOM8118-Q1 1.5V 375% 至 560%

要查找适合您设计中光耦合器的引脚对引脚替代产品,请搜索 TI 的交叉参考工具。
如需更多光耦仿真器,请浏览在线参数工具。

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale