• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用二进制计数器生成计时脉冲

    • ZHCT411 june   2023 SN74HC163-Q1 , SN74HC32 , SN74HC4020 , SN74HC4060 , SN74HC4060-Q1 , SN74HCS04 , SN74HCS04-Q1 , SN74HCS32 , SN74HCS32-Q1 , SN74LV163A , SN74LVC2G74 , SN74LVC2G74-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用二进制计数器生成计时脉冲
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Product Overview

使用二进制计数器生成计时脉冲

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

与电阻-电容 (RC) 振荡器配对的二进制计数器在触发时会生成定时使能脉冲。触发未启用的系统会使系统在由 RC 确定的一段时间内保持启用,此后系统将禁用。触发已启用的系统会过早地禁用该系统。

GUID-20230420-SS0I-NS37-W4PF-25TL1G6XDCSB-low.svg

设计注意事项

  • 将施密特触发输入连接到去抖开关的栅极不需要缓冲器来对开关输入进行去抖
  • 触发开关时使能脉冲的脉冲宽度为 RC(位数)
    • 没有 RCO 输出的二进制计数器可以使用计数器中的最高位输出。这样做会将计数器的有效位数减 1。
  • 首次上电时,触发器输出未知状态,除非使用上电复位脉冲对器件进行复位
    • 不需要以特定状态启动的系统不需要异步清零
  • 如有疑问,可在 TI E2E™ 论坛上提出
推荐器件
器件型号 AEC-Q100 标准 VCC 范围 功能 特性
SN74LV163A 2V 至 5.5V 二进制计数器 4 位、RCO 输出、负载功能
SN74HC4060 2V 至 6V 二进制计数器 14 位、集成振荡器、高电平有效清零
SN74HC4060-Q1 ✓
SN74LVC1G08 1.65V 至 5.5V D 型触发器 单通道
SN74LVC1G08-Q1 ✓
SN74LVC1G175 1.65V 至 5.5V D 型触发器 单通道、异步清零
SN74LVC2G74 1.65V 至 5.5V D 型触发器 单通道、异步清零、反相输出、预设
SN74LVC2G74-Q1 ✓
SN74LVC1G14 1.65V 至 5.5V 反相缓冲器 单通道施密特触发输入
SN74LVC1G14-Q1 ✓
SN74LVC1G32 1.65V 至 5.5V 或门 单通道
SN74LVC1G32-Q1 ✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale