• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • INA700:采用 EZShunt™ 技术进行电流检测

    • ZHCT405 may   2023 INA700

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • INA700:采用 EZShunt™ 技术进行电流检测
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Product Overview

INA700:采用 EZShunt™ 技术进行电流检测

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

电子产品设计人员和采购经理通常希望实现更小型、更简单且集成度更高的电流检测设计。采用 EZShunt™ 技术的 INA700 数字电源监控器可大幅减小设计人员的整体设计尺寸并缩短设计时间。过去,要实现相同的功能,设计人员通常需要购买多个 IC,包括模数转换器 (ADC) 和分流电阻。

GUID-BAAB6FF1-2A18-4A65-B9EF-B518DF7D3EDE-low.svg使用 INA700 节省布局空间

INA700 能够为系统提供什么?

  • 业内超小型电流传感器,具有 1.24mm x 1.32mm 的集成分流器,足够小到可安装在 1206 分流电阻的尺寸内,比 INA234 和 1206 电阻的组合尺寸小 74%
  • 消除了开尔文或 4 线制连接,因此简化了布局并降低了设计复杂性,这种技术可减少在使用传统电流传感器时出现的测量误差
  • 出色的测量精度:
    • 5A 时的最大系统电流检测增益误差为 ±0.65%
    • 最大失调电流为 2.0mA
    • 最大温漂为 250µA/°C
  • 在分立式电流检测实施方案中,单独的电阻会产生平均 1% 的容差或误差,因此在考虑其他分立式元件的放大器或信号链之前,INA700 的测量精度非常出色
  • 与传统的电流检测器件相比,集成的分流电阻可缩减所需的物料清单和 PCB 面积
  • 主动校准由于电阻温漂而导致的测量误差,INA700 器件使得系统无需对分流电阻和电流传感器进行校准

是否需要其他帮助?在 TI E2ETM 放大器支持论坛上向我们的工程师提问。

推荐器件
器件型号 通过汽车认证 特性 25°C 时的
最大电流
封装
(尺寸)
INA700 不适用 测量电流、总线电压、功率、能量、电量和裸片温度 ±15A PowerWCSP-10
(1.24mm x 1.32mm)

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale