仪表放大器(in-amp 或 INA)是将低电平传感器输出转换为可驱动模数转换器 (ADC) 的高电平信号的常用方法。INA 适合传感应用,因为它们提供高共模抑制,并且能够将许多传感器的高输出阻抗与其高输入阻抗相匹配。它们通常针对低噪声、低失调电压和低漂移进行了优化。缺点是它们通常没有足够的带宽来实现 ADC 采样率所需的稳定时间。在传感应用中利用 INA 的优势同时仍实现高采样率的解决方案是在 INA 和 ADC 之间使用高带宽 ADC 驱动器。本概述展示了如何为桥式传感器实现此解决方案,但此方法可用于各种不同的传感器。
下表为电路中的组件提供了四种不同的推荐器件选项。具有良好(低电压)解决方案精度的是分立式实施 INA。还显示了具有更高(高电压)解决方案精度的器件,因为其包含现有的模拟工程师电路:采用缓冲式仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路。更高 的(低电压)解决方案精度可提供中级精度,但尺寸和成本都是这四种解决方案中最优的。
解决方案 精度 |
增益为 50 RTI (1)的总 INA VOS(典型值)(2) | INA | 基准 缓冲器 |
ADC 驱动器 | ADC | 估计总数(3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 1 ku $(4) | ||||||
良好 (低电压) |
424.3µV | TLV9064 (QFN RUC) |
OPA322 (SOT-23 DBV) |
ADS7040 (X2QFN RUG) |
14.4mm2(5) | $ 1.505 | |
更高 (低电压) |
200µV | INA351 (WSON DSG) |
10.8 mm2 | 1.232 美元 | |||
更高 (低电压) |
200µV | INA350 (WSON DSG) |
TLV9041 (X2SON DPW) |
11.5mm2 | $ 1.334 | ||
更高 (高电压) |
22.8µV | INA823 (VSSOP DGK) |
OPA192 (SOT-23 DBV) |
OPA320 (SOT-23 DBV) |
ADS8860 (VSON DRC) |
27.3mm2 | $ 10.579 |
最高 (低电压) |
10.5µV | INA333 (WSON DRG) |
OPA333 (SOT-SC70 DCK) |
ADS8681 (WQFN RUM) |
32.1mm2 | $ 7.684 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司