此参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流恒压 (CC/CV) 充电器。UCC28180 器件用于 CCM PFC 级,可实现 0.99 的功率因数和低电流总谐波失真。UCC256403 用于半桥谐振转换器,可实现 95.8% 的效率,在恒压模式下具有快速的负载瞬态性能。使用 UCC28910 的反激式器件可为 PFC、LLC、控制电路和冷却风扇提供辅助电源。CC/CV 选项可调,供 MCU 电路板使用,从而适用于具有多电池节数的电池充电应用。
顶视图照片
方框图
底视图照片| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 | 90–264 VAC |
| 输入频率 | 50Hz 至 60Hz |
| 输出电压 | 71.4 V |
| 输出电流 | 7A |
电路板的尺寸为 190mm(长)× 105mm(宽)× 43mm(高)。
图 1-1 电路板尺寸