• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS732 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器

    • ZHCSUK2R August   2003  – May 2025 TPS732

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS732 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出噪声
      2. 6.3.2 内部电流限制
      3. 6.3.3 使能引脚和关断
      4. 6.3.4 压降电压
      5. 6.3.5 反向电流
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行,1.7V ≤ VIN≤ 5.5V 且 VEN ≥ 1.7V
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器要求
        2. 7.2.2.2 瞬态响应
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 散热注意事项
          1. 7.4.1.1.1 功率耗散
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
  12. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Data Sheet

TPS732 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本

1 特性

  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:250mA 时典型值为 40mV
  • 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30μVRMS 典型值(10kHz 至 100kHz)
  • 初始精度为 0.5%
  • 总体精度(包括线路、负载和温度精度)为 1%
  • 关断模式下 IQ 最大值小于 1μA
  • 热关断和指定最小/最大电流限制保护
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 5V 固定输出
    • 1.2V 至 5.5V 可调节输出
    • 可提供定制输出

2 应用

  • 便携式和电池供电类设备
  • 适用于开关电源的后置稳压
  • 噪声敏感电路(如 VCO)
  • 适用于 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节

3 说明

TPS732 低压降 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。该拓扑在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。此器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,该电流在所有输出电流上几乎保持恒定。

TPS732 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗小于 1μA,适用于便携式应用。极低的输出噪声(0.1μF CNR 时为 30μVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS732 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
DCQ(SOT-223,6) 6.5mm × 7.06mm
DRB(VSON,8) 3mm × 3mm
(1) 如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

 

TPS732 针对固定电压版本的典型应用电路针对固定电压版本的典型应用电路

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale