8 位 DAC5311、10 位 DAC6311 和 12 位 DAC7311 (DACx311) 是低功耗、单通道、电压输出数模转换器 (DAC)。DACx311 在正常工作状态下具有低功耗(5V 时为 0.55mW,断电模式下可降至 2.5μW),使其成为便携式电池供电应用的理想选择。
这些器件采用单调性设计,提供出色的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压,同时在引脚兼容系列中提供简单的升级路径。所有器件均使用一个以高达 50MHz 的时钟速率运行的多功能 3 线制串行接口,并与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
所有器件均使用外部电源作为基准电压来设置输出范围。该器件包含一个上电复位 (POR) 电路,可在 0V 时为 DAC 输出上电,并保持为 0V,直到对器件进行有效写入。DACx311 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件处于断电模式时在电压为 2.0V 时的功耗减少至 0.1μA。
这些器件与 DAC8311 和 DAC8411 引脚兼容,可从 8 位、10 位和 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位。所有器件均采用小型 6 引脚 SC70 (SOT) 封装。此封装可使本系列中的 DAC 在 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围内具有灵活性、实现引脚兼容和功能兼容并且可直接插入使用。