ZHCSPC3A May 2021 – November 2021 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1162x-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 系统基础芯片 (SBC),符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。TCAN1162x-Q1 支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。
TCAN11623-Q1 和 TCAN11625-Q1 均支持宽输入电源电压范围,并且集成了某种形式的 LDO 输出。TCAN11625-Q1 具有 5V LDO 输出 (VCCOUT),可在内部为 CAN 收发器提供电压,并在外部提供额外电流。TCAN11623-Q1 具有从 5V LDO 提供的 3.3V LDO 输出 (VLDO3),支持外部负载。
TCAN1162x-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性启用系统上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1162x-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1162x-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCAN11623-Q1 TCAN11625-Q1 |
VSON (14) | 4.5mm x 3.00mm |
Changes from Revision * (May 2021) to Revision A (November 2021)