本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TMUX405x 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX4051 是一款 8:1 单通道多路复用器,TMUX4052 是一款 4:1 双通道多路复用器,TMUX4053 是一款 2:1 3 通道开关。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。
TMUX405x 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
器件型号(1) | 通道数 | 封装 (2) |
---|---|---|
TMUX4051 | 1 通道 | PW(TSSOP,16) |
TMUX4052 | 2 通道 | DYY(SOT-23-THIN,16) |
TMUX4053 | 3 通道 | BQB(WQFN,16) |