TCA9416 是一款具有输出使能 (OE) 输入以及上升沿和下降沿加速器的 2 位双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器。该器件在 A 侧和 B 侧均能以 1.08V 至 3.6V 的电压运行。因此,该器件能够在典型的 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电源轨之间,进行任何高低逻辑信号电平切换。
OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA,但也可以承受 3.6V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 SCL 和 SDA 引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。
在正常 I2C 和 SMBus 配置下,TCA9416 可以达到 SCL 频率为 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)或 1MHz(快速模式升级版)的标准速度要求。
TCA9416 在 SCL_A、SDA_A、SCL_B 和 SDA_B 上具有内部 10kΩ 上拉电阻器。此外还可以向总线添加额外的上拉电阻器,从而减小总上拉电阻并加快上升沿的上升速度。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA9416 | X2SON (8) | 1.35mm × 0.80mm |
SOT-23-T (8) | 2.9mm × 1.6mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2021)to RevisionA (August 2021)