AMC1350-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。
AMC1350-Q1 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持精确的交流和直流电压检测,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、牵引逆变器或其他必须支持高共模电压的应用。
AMC1350-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
AMC1350-Q1 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
December 2021 | * | Initial Release |