DATA SHEET
AMC3302-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车高精度、±50mV 输入、增强型隔离放大器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
- ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 固定增益:41
- 低直流误差:
- 失调电压:±50µV(最大值)
- 温漂:±0.5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益误差漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.03%(最大值)
- 高 CMTI:95 kV/µs(最小值)
- 系统级诊断功能
- 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000V<sub>1PK</sub>2 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V<sub>1RMS</sub>2 隔离