ZHCSLF7F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
ISO674x-Q1 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,专为具有此类需求的成本敏感型应用而设计。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO674x-Q1 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。ISO6740-Q1 器件具有四条全部同向的通道,ISO6741-Q1 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742-Q1 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。另请参阅器件功能模式部分。
ISO674x-Q1 器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 CAN 和 LIN 等数据总线的噪声电流损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,ISO674x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO674x-Q1 系列器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装,是对前几代器件的引脚到引脚的升级。
器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|---|
ISO6740-Q1、ISO6740F-Q1 ISO6741-Q1、ISO6741F-Q1 ISO6742-Q1、ISO6742F-Q1 |
DW(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
ISO6742-Q1、ISO6742F-Q1 | DWW(超宽 SOIC,16)(3) | 10.30mm × 14.0mm | 10.30mm × 17.25mm |
VCCI = 输入电源,VCCO = 输出电源 GNDI = 输入地,GNDO = 输出接 |