TPS7A54 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 4A 电流,最大压降仅为 175mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.1V。
TPS7A54 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达电源和信息娱乐等 应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。该器件具有高性能和高达 5.0V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。
对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A54 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。
作为可调节稳压器,TPS7A54 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP) 等数字负载。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A54 | VQFN (12) | 2.20mm × 2.50mm |