本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。
TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm ×
3mm) 和微型 μQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。