TPSM265R1 是一款紧凑、易用的模块,其运行时具有宽输入电压范围,最大连续输入电压高达 65V。该模块完全集成了一个控制器、多个 MOSFET 和一个输出电感器。该模块设计用于在小型 PCB 封装中快速、简便地实施电源设计。此模块具有 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选项,和一个 1.223V 至 15V 的可调节输出电压选项。每种选项的负载电流额定值均为 100mA。TPSM265R1 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,从而提高了轻载条件下的效率。其控制方案无需环路补偿,并可提供出色的线路和负载瞬态响应。
虽然 TPSM265R1 采用简易的小尺寸设计,但其可提供多种功能。精密使能端、可调 UVLO 和迟滞功能可满足特定的上电和断电要求。可选/可调的启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行排序和输出电压监控。其超小型 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm 封装非常适合空间受限型应用。
器件型号(1) | 输出 | 封装 |
---|---|---|
TPSM265R1 | 1.223V 至 15V | uSiP |
TPSM265R1V3 | 3.3V | |
TPSM265R1V5 | 5V |