DATA SHEET
适用于汽车 48V 系统、采用 LGA 封装且具有单输入的 UCC20225-Q1、UCC20225A-Q1 隔离式双通道栅极驱动器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 单 PWM 输入,双输出
- 可通过电阻器编程的死区时间
- 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
- CMTI 大于 100V/ns
- 开关参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉宽失真
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
- VDD 高达 25V,带 5V 和 8V UVLO 选项
- 抑制短于 5ns 的输入瞬变
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
- 安全相关认证:
- 符合 VDE V 0884-11:2017 标准的 3535VPK隔离
- 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证