本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。
UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。
保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。
器件型号 | IPK | 建议的VDD 电源最小值 | 封装 |
---|---|---|---|
UCC21540DW | 4.0A/6.0A | 9.2V | DW(SOIC,16) |
UCC21540ADWK | 4.0A/6.0A | 6.0V | DWK(SOIC,14) |
UCC21541DW | 1.5A/2.5A | 9.2V | DW(SOIC,16) |
UCC21542DWK | 4.0A/6.0A | 9.2V | DWK(SOIC,14) |
UCC21542ADWK | 4.0A/6.0A | 6.0V | DWK(SOIC,14) |