DATA SHEET
适用于 LLC 谐振转换器的 UCC24624 双通道同步整流器控制器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 230V VD 引脚额定值
- 23ns 关断延迟,支持 LLC 运行频率高于谐振频率并支持高达 625kHz 的开关频率
- 比例栅极驱动器,可延长 SR 导通时间
- 可调节关断阈值,可最大限度地减小体二极管导通时间
- 具有 180µA 低待机电流的自动待机模式检测
- 具有内部钳位的 4.25V 至 26V 宽 VDD 工作电压范围
- 自适应导通延迟,可实现更佳的 DCM 振铃抑制
- 双通道互锁,可防止击穿
- 适用于 N 沟道 MOSFET、具有 1.5A 拉电流和 4A 灌电流能力的集成式栅极驱动器
- 8 引脚 SOIC 封装