TPS65023-Q1 器件是一款集成式电源管理集成电路 (IC),适用于 由锂离子或锂聚合物电池供电的 应用(此类应用需要使用多条电源轨)。TPS65023-Q1 器件具有三个高效的降压转换器,可在基于处理器的系统内提供内核电压、外设、输入和输出 (I/O) 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65023-Q1 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |
WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |