ADS1260 和 ADS1261(ADS126x) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。
这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。
高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。
ADS126x 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS126x | VQFN (32) | 5.0mm × 5.0mm |