ZHCSH62B December 2017 – October 2019 LM76002-Q1 , LM76003-Q1
PRODUCTION DATA.
LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002-Q1) 或 3.5A (LM76003-Q1) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002-Q1/LM76003-Q1 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR25) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002-Q1/LM76003-Q1 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM76002-Q1 | WQFN (30) | 6.00mm × 4.00mm |
LM76003-Q1 |
空白
Changes from A Revision (November 2018) to B Revision