本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,还在 LVCMOS 输出通道上生成参考时钟。
四个输出通道中的每个通道都有一个可配置的整数分频器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。可通过灵活的断电选项优化器件以便在工作和待机模式中实现最低功耗。通常,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 时的功耗为 150mW。100MHz HCSL 输出的典型 RMS 抖动为 386fs,可提高 PCIe 应用的系统裕度。
CDCI6214 由内部寄存器进行配置。可通过与 I2C 兼容的串行接口和内部 EEPROM 访问这些寄存器。
CDCI6214 采用小型封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。CDCI6214 具有工厂和用户可编程的 EEPROM,该时钟特性方便易用,可瞬时启动,并能实现低功耗。