TPS7A39 器件是双路、单片、高 PSRR、正负极低压降 (LDO) 稳压器,支持高达 150mA 的拉电流(和灌电流)。该器件的稳压输出可在外部独立调节为对称或不对称电压,因此是进行信号调节的理想型双路双极性电源。
TPS7A39 的正负两种输出在启动期间相互进行比例跟踪,从而缓解双轨系统中常见的浮动状况和其他电源定序问题。负输出可调节至最高 0V,从而扩大单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还 具有 高 PSRR,因此消除了可能影响信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。
两个稳压器采用与标准数字逻辑对接的单个正逻辑使能引脚即可进行控制。可通过电容器编程的软启动功能将控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部基准电压可用外部基准电压覆盖,从而实现精密输出、获得输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,此输出可用作系统中其他组件的电压基准。
这些 特性 使得 TPS7A39 成为一种为运算放大器、数模转换器 (DAC) 以及其他精密模拟电路供电的强大而简化的解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A39 | WSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |