LMX2595 高性能宽带合成器可生成 10MHz 至 20GHz 范围内的任何频率。集成加倍器用于生成 15GHz 以上的频率。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
LMX2595 允许用户同步多个器件的输出,并可在 输入和输出之间确定需要延迟的情况下 应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至 20μs 以上。LMX2595 增添了对生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准)的支持,此 SYSREF 是高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps 分辨率),以解决板迹线的延迟差异。
LMX2595 中的输出驱动器在载波频率为 15GHz 时提供高达 7dBm 的输出功率。该器件采用单个 3.3V 电源供电,并具有集成的 LDO,无需板载低噪声 LDO。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMX2595 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |