TPD6S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须具有 20V 容差,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。TPD6S300 通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,可以使 CC 和 SBU 引脚实现 20V 容差,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD6S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPD6S300 | WQFN (20) | 3.00mm x 3.00mm |
Changes from B Revision (November 2016) to C Revision
Changes from A Revision (September 2016) to B Revision
Part Number | Over Voltage Protected Channels | IEC 61000-4-2 ESD Protected Channels |
---|---|---|
TPD6S300 | 4-Ch (CC1, CC2, SBU1, SBU2) | 6-Ch (CC1, CC2, SBU1, SBU2, DP, DM) |
TPD8S300 | 4-Ch (CC1, CC2, SBU1, SBU2) | 8-Ch (CC1, CC2, SBU1, SBU2, DP_T, DM_T, DP_B, DM_B) |