DATA SHEET
SN65DSI85-Q1 汽车类双通道 MIPIDSI 转双链路 LVDS 桥接器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示屏串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条,2 条,3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1Gbps
- 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
- 适合 60fps WQXGA 2560 × 1600 分辨率(18bpp 和 24bpp 颜色),以及 60fps(120fps 等效)WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(24bpp 颜色)
- MIPI 前端可配置为单通道或双通道 DSI 配置
- 针对单链路或双链路 LVDS 的输出配置
- 支持双通道 DSI ODD/EVEN 和 LEFT/RIGHT 操作模式
- 支持两个单通道 DSI 转两条单链路 LVDS 的操作模式
- 双链路或单链路模式下 LVDS 输出时钟范围为 25MHz 到 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 VCC 电源
- 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
- 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装