DATA SHEET
TPS63070 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 输入电压范围:2.0V 至 16V
- 输出电压范围:2.5V 至 9V
- 效率高达 95%
- 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
- 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
- 降压模式下的输出电流为 2A
- 升压模式下的输出电流为 2A
(VIN = 4V;Vout = 5V)
- 精密使能输入可实现
- 在降压和升压模式之间实现自动转换
- 器件静态电流典型值:50μA
- 具有固定和可调输出电压选项
- 具有输出放电选项
- 省电模式可提高低输出功率时的效率
- 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
- 电源正常输出
- 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
- 关断期间负载断开
- 过热保护
- 输入/输出过压保护
- 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装