TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB546-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TUSB546-DCI | RNQ(WQFN,40) | 4.00mm × 6.00mm |
TUSB546I-DCI |