SN65DP141 是一款与协议无关的异步、低延迟、四通道线性均衡器,该器件经过优化适用于高达 12Gbps 的数据速率并且可对电路板走线和电缆所产生的损耗进行补偿。
该器件透明呈现 DisplayPort (DP) 链路训练,这使得 DP 发送设备和接收设备能够执行有效的链路训练,克服了传统 aux snooping 转接驱动器的缺点。此外,该器件与位置无关。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供负损耗 分量。SN65DP141 内的线性均衡在与接收器搭配使用时还可提高链路裕度,从而实现判决反馈均衡 (DFE)。
SN65DP141 支持采用 I2C 和 GPIO 配置对均衡、增益、动态范围进行独立通道控制。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65DP141 | WQFN (38) | 7.00mm × 5.00mm |
Changes from Revision B (September 2021) to Revision C (December 2021)
Changes from Revision A (October 2016) to Revision B (September 2021)
Changes from Revision * (February 2016) to Revision A (October 2016)