LM5165 器件是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够以 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出电压提供高达 150mA 的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。
高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。LM5165 降压转换器采用 10 引脚 3mm × 3mm 热增强型 VSON-10 封装(引脚间距为 0.5mm)。LM5165 和 LM5165X 还可以采用 VSSOP-10 封装。
器件型号 | 输出 | 封装(1) |
---|---|---|
LM5165 | 可调节 | DRC(VSON,10) |
LM5165X | 5V 固定 | |
LM5165Y | 3.3V 固定 |
Changes from Revision C (December 2020) to Revision D (December 2022)