ZHCSEK7D June 2015 – May 2021 LM53600-Q1 , LM53601-Q1
PRODUCTION DATA
LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM53600-Q1 | WSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |
LM53601-Q1 |
Changes from Revision C (April 2021) to Revision D (May 2021)
Changes from Revision B (February 2016) to Revision C (April 2021)
Changes from Revision A (December 2015) to Revision B (February 2016)
Changes from Revision * (June 2015) to Revision A (December 2015)