DATA SHEET
TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制()
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- USB Type-C™ 规范 1.1
- 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
- 支持高达 3A 的电流广播和检测
- 模式配置
- 仅主机 - DFP(拉电流)
- 仅器件 – UFP(灌电流)
- 双角色端口 – DRP
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)
- VBUS 检测
- I2C 或 GPIO 控制
- 通过 I2C 实现角色配置控制
- 电源电压:2.7V 至 5V
- 低电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C