DATA SHEET
带 HDCP 的 DS90UH947-Q1 1080p OpenLDI 到 FPD-Link III 串行器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
- 支持高达 170 MHz 的时钟频率,可实现 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
- 单路和双路 FPD-Link III 输出
- 单链路:高达 96MHz 的像素时钟
- 双链路:高达 170MHz 的像素时钟
- 单通道和双通道 OpenLDI (LVDS) 接收器
- 具有片上密钥存储的集成型 HDCP v1.4 密码引擎
- 高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
- 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
- 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
- SPI 直通接口
- 向后兼容 DS90UH926Q-Q1 和 DS90UH928Q-Q1 FPD-Link III 解串器