DATA SHEET
适用于 VBUS 引脚的 TPD1S514x 系列 USB 充电器过压、浪涌和 ESD 保护
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 在 VBUS_CON
高达 30V 直流时提供过压保护
- 精密 OVP(容差小于 ± 1%)
- 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
- 专用 VBUS_POWER 引脚可在电池耗尽情况下提供灵活的加电选项
- 针对 VBUS 线路的瞬态保护:
- IEC 61000-4-2 接触放电 ±15kV
- IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
- IEC 61000-4-5 开路电压 100V
- 精密钳位电路将 VBUS_SYS 电压限制为小于 VOVP
- 适应 USB 涌入电流
- 热关断 (TSD) 特性