DATA SHEET
TPS7B67xx-Q1 450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合汽车类 标准
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流,450mA
- 低静态电流 (IQ)
- < 4µA,EN = 低电平(关断模式)
- 轻负载时典型值为 15µA
- 低 ESR(0.001 至 20Ω)陶瓷输出稳定电容器(VO ≥ 2.5V 时为 10µF 至 500µF,VO = 1.5V 至 2.5V 时为 22µF 至 500µF)
- 400mA 时的最大压降为 450mV
- 1.5V 至 18V 可调节输出电压
- 低输入电压跟踪至欠压闭锁 (UVLO)
- 集成型加电复位
- 集成故障保护
- 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装