ADS1220 是一款精密 24 位模数转换器 (ADC),所集成的多种 特性 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。
此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1220 非常适用于小型传感器信号测量 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。
在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。ADS1220 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS1220 | VQFN (16) | 3.50mm x 3.50mm |
TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
Changes from B Revision (February 2015) to C Revision
Changes from A Revision (July 2013) to B Revision
Changes from * Revision (May 2013) to A Revision
引脚 | 模拟或数字 输入/输出 |
说明(1) | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 编号 | |||
RVA | PW | |||
AIN0/REFP1 | 9 | 11 | 模拟输入 | 模拟输入 0,正基准输入 1 |
AIN1 | 8 | 10 | 模拟输入 | 模拟输入 1 |
AIN2 | 5 | 7 | 模拟输入 | 模拟输入 2 |
AIN3/REFN1 | 4 | 6 | 模拟输入 | 模拟输入 3,负基准输入 1。 AIN3/REFN1 和 AVSS 间已连接内部低侧电源开关。 |
AVDD | 10 | 12 | 模拟 | 正模拟电源 |
AVSS | 3 | 5 | 模拟 | 负模拟电源 |
CLK | 1 | 3 | 数字输入 | 外部时钟源引脚。如果不使用该引脚,则与 DGND 相连。 |
CS | 16 | 2 | 数字输入 | 片选;低电平有效。如果不使用该引脚,则与 DGND 相连。 |
DGND | 2 | 4 | 数字 | 数字接地 |
DIN | 14 | 16 | 数字输入 | 串行数据输入 |
DOUT/DRDY | 13 | 15 | 数字输出 | 与数据就绪相结合的串行数据输出;低电平有效 |
DRDY | 12 | 14 | 数字输出 | 数据准备就绪,低电平有效。 如果不使用该引脚,则保持断开状态,或通过弱上拉电阻与 DVDD 相连。 |
DVDD | 11 | 13 | 数字 | 正数字电源 |
REFN0 | 6 | 8 | 模拟输入 | 负基准输入 0 |
REFP0 | 7 | 9 | 模拟输入 | 正基准输入 0 |
SCLK | 15 | 1 | 数字输入 | 串行时钟输入 |
散热焊盘 | — | — | 散热 PowerPAD。请勿连接该引脚,或仅与 AVSS 相连。 |