PCM512x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM512x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
此PCM512x系列产品成员集成了带有可编程系数的预置音频处理功能,这使得开发人员能够改变他们产品内的内插滤波器,扬声器 EQ,动态范围控制以及平均音量控制的特性。
PCM512x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。PCM512x 支持低至 1kΩ 的负载,实际能够驱动多达 10 个并联产品(LCD TV、DVDR 和 AV 接收器等)。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现 3 线制 I2S 连接,同时减少系统电磁干扰 (EMI)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCM5121 | TSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
PCM5122 |