DATA SHEET
具有反激式直流/直流控制器的 TPS2375x IEEE 802.3at PoE 接口
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 使用状态标志进行 IEEE 802.3at 分类
- 可在宽负载范围内提供高效解决方案
- 可对高达 25.5W 的受电设备供电
- 耐用的 100V,0.5Ω 热交换金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 同步整流器禁用信号
- PowerPAD™薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
- 具有完整的 PoE 接口和直流/直流控制器
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率
- TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围